製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ HC8263H200VDC125/DCD

部品番号:

Asco-HC8263H200VDC125/DCD

$309.00

数量:
カートに追加
3/8 X 5/32 2NC BRASS 24.6/H W

仕様

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage125DC
Product Weight1.35 lbs
Kit Number323593-V
Coil ClassHC
Coil Number238910-335-D
Watt Rating24.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/32 2NC BRASS 24.6/H DC