製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ HTL8344G070MOAC120/60,110/50K

部品番号:

Asco-HTL8344G070MOAC120/60,110/50K

1/4 X 1/4 4 BRASS 10.1/H W

仕様

Body MaterialBrass
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302709-MO
Coil ClassHT
Coil Number238810-032-K
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 1/4 4W BRASS 10.1/H AC