製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ JBEF8314G301VDC24/DC

部品番号:

Asco-JBEF8314G301VDC24/DC

$687.00

数量:
カートに追加
1/4 X 1/20 3U S.S 1.4/F W DC

仕様

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.08
Valve Function3 way - 3/2 Universal
MediaAir, Inert Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage24 DC
Product Weight3.35 lbs
Kit Number316816-V
Coil ClassLP
Coil Number238714-902-D
Min to Max Ambient Temperature-4 - 140 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-4 - 140 °F
Orifice Size1/16 in
Watt Rating1.4 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 1/16 3U ST.ST. 1.4/F DC
Seating ElastomerFKM