製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ JKF8221G005AC240/60,220/50

部品番号:

Asco-JKF8221G005AC240/60,220/50

$518.00

数量:
カートに追加
3/4 X 3/4 2NC BRASS 6.1 /F W

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)5.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency240 AC, 220 AC with 50/60 Hz
Product Weight2.60 lbs
Kit Number310388
Coil ClassFT
Coil Number238212-058
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 180 °F
Orifice Size3/4 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 2NC BRASS 6.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY