製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ JKF8221G011AC120/60,110/50

部品番号:

Asco-JKF8221G011AC120/60,110/50

$1,744.00

数量:
カートに追加
1 1/2 X 1 1/4 2NC BRASS 6.1/F

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)24.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaWater
Pipe/Port Type & SizeNPT 1 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Water)5 - 150 PSI
Product Weight6.59 lbs
Kit Number310421
Coil ClassSC
Coil Number238212-032
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 180 °F
Orifice Size1-1/4 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1-1/2 X 1 1/4 2NC BRASS 6.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY