製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ JKF8262H078AC120/60

部品番号:

Asco-JKF8262H078AC120/60

$151.00

数量:
カートに追加
1/4 X 9/32 2NC BRASS 10.1/F AC

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)1.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaFuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight1.28 lbs
Kit Number325039
Coil Number238612-032
Orifice Size9/32 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 9/32 2NC BRASS 10.1/F AC
Seating ElastomerLT NBR