製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ JKH8262H006DC24/DC

部品番号:

Asco-JKH8262H006DC24/DC

$248.00

数量:
カートに追加
1/8 X 1/8 2NC ST.ST. 10.6/H DC

仕様

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage24 DC
Product Weight0.93 lbs
Kit Number323587
Coil Number238512-006
Orifice Size1/8
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 1/8 2NC ST.ST. 10.6/H DC