製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ JKP8262H023VAC120/60,110/50

部品番号:

Asco-JKP8262H023VAC120/60,110/50

$167.00

数量:
カートに追加
1/4 X 1/8 2NC BRASS 9.1 /F W

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323581-V
Coil ClassFB
Coil Number238212-132
Orifice Size1/8 in
Watt Rating9.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 1/8 2NC BRASS 9.1/F AC
Seating ElastomerFKM