製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ L8262H013AC120/60,110/50K

部品番号:

Asco-L8262H013AC120/60,110/50K

$156.00

数量:
カートに追加
1/4 X 7/32 2NC BRASS 6.1 /F W

仕様

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323581
Coil ClassFT
Coil Number238210-032-K
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 7/32 2NC BRASS 6.1/F AC