製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ L8262H112BAC120/60K

部品番号:

Asco-L8262H112BAC120/60K

$294.00

数量:
カートに追加
1/4 X 5/32 2NC BRASS 17.1/F W

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.52
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight1.28 lbs
Kit Number323634-B
Coil ClassFB
Coil Number238610-132-K
Orifice Size5/32 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 5/32 2NC BRASS 17.1/F AC