製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ NF8551A321.24/DC

部品番号:

Asco-NF8551A321.24/DC

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-5/2-1/4" (DN8)-ORIFICE: 6,0-MONOSTABLE-STAINLESS STEEL-1,8 W-COIL CLASS: F-II2GExdbIICGb/II2DExtbIIICDb-T6/5-IP66/67

仕様

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv) / Flow (Kv)0.87 / 0.75
Function5/2 Spring Return
Pipe/Port Type & SizeNPTF 1/4
Product TypeSolenoid Valve
Valve ActuationSolenoid - Pilot Operated
MediaAir, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)2 - 10 bar
Product Weight2.42 kg
Coil ClassF
Min to Max Ambient Temperature-40 - 80 °C
Min to Max Fluid Temperature-40 - 80 °C
Orifice Size6 mm
Voltage24 Volts DC
Watt Rating1.8 W
Standards & RegulationsATEX Zone 1-21
Operating EnvironmentHazardous