製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ OFSF8215G010AC120/60,110/50

部品番号:

Asco-OFSF8215G010AC120/60,110/50

$272.00

数量:
カートに追加
3/8 X 3/4 2NC ALUM 10.1/F W AC

仕様

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)3.40
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Fuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.70 lbs
Kit Number302350
Coil ClassF
Coil Number238612-032
Orifice Size3/4 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 3/4 2NC AL 10.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY