製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ OFSF8262H013AC240/60,220/50

部品番号:

Asco-OFSF8262H013AC240/60,220/50

$367.00

数量:
カートに追加
1/4 X 7/32 2NC BRASS 6.1 /F W

仕様

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency240 AC, 220 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323581
Coil ClassFT
Coil Number238212-058
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 7/32 2NC BRASS 6.1/F AC