製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ OFSF8262H014AC120/60,110/50

部品番号:

Asco-OFSF8262H014AC120/60,110/50

$85.00

数量:
カートに追加
1/8 X 3/32 2NC BRASS 6.1/F W A

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.21
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.93 lbs
Kit Number323581
Coil Number238212-032
Orifice Size3/32 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 3/32 2NC BRASS 6.1/F AC
Seating ElastomerNBR