製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ OPST8262H002AC120/60

部品番号:

Asco-OPST8262H002AC120/60

$148.00

数量:
カートに追加
1/8 X 1/8 2NC BRASS 6.1/H W AC

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.93 lbs
Kit Number325145
Coil ClassFT
Coil Number238412-032
Orifice Size1/8
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 1/8 2NC BRASS 6.1/H AC
Seating ElastomerNBR