製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ OPST8262H002AC240/60,220/50

部品番号:

Asco-OPST8262H002AC240/60,220/50

$148.00

数量:
カートに追加
1/8 X 1/8 2NC BRASS 6.1 /H W

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency240 AC, 220 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.93 lbs
Kit Number325145
Coil ClassHT
Coil Number238412-058
Orifice Size1/8 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 1/8 2NC BRASS 6.1/H AC
Seating ElastomerNBR