製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ SC8220G404AC24/60

部品番号:

Asco-SC8220G404AC24/60

1/2 X 1/2 2NC BRASS 6.1/F AC

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4.70
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaSteam
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number323482
Coil Number238212-005
Orifice Size1/2 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 1/2 2NC BRASS 6.1/F AC