製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ SC8256A014VDC12/DC

部品番号:

Asco-SC8256A014VDC12/DC

1/8 X 1.6MM 2NC ST ST 6.9/F

仕様

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.08
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage12 DC
Product Weight0.00 lbs
Coil Number400127-141
Orifice Size1/16 in
Watt Rating6.9 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 1/16 2NC S.S. 6.9/F DC