製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ SC8256A091VAC24/60

部品番号:

Asco-SC8256A091VAC24/60

1/8 X 2.6MM 6.3/F AC

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.16
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaFuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Coil Number400127-221
Orifice Size1/8
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 7/64 2NC BRASS 6.3/F AC