製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ SC8262H090VHAC24/60

部品番号:

Asco-SC8262H090VHAC24/60

$241.00

数量:
カートに追加
1/4 X 9/32 2NC BRASS 6.1/F W A

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.88
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaVacuum
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323581-VH
Coil Number238212-005
Orifice Size9/32 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 9/32 2NC BRASS 6.1/F AC
Seating ElastomerFKM