製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ SC8316G074DC24/DC

部品番号:

Asco-SC8316G074DC24/DC

$1,023.00

数量:
カートに追加
3/4 X 11/1 3NC BRASS 10.6/F W

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4.80
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight4.10 lbs
Kit Number314493
Coil ClassFT
Coil Number238312-006
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 °F
Orifice Size11/16 in
Watt Rating10.6 W
Mounting BracketsOPTIONAL
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 11/16 3NC BRASS 10.6/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY