製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ SC8344G070DC24/DC

部品番号:

Asco-SC8344G070DC24/DC

$977.00

数量:
カートに追加
1/4 X 1/4 4W BRASS 11.6/F W DC

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.80
Valve Function4 way
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage24 DC
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 125 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 125 PSI
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)25 - 125 PSI
Product Weight5.20 lbs
Kit Number302731
Coil ClassF
Coil Number238712-006
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 deg;F
Orifice Size1/4
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 1/4 4W BRASS 11.6/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY