製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ SC8353G053AC120/60,110/50

部品番号:

Asco-SC8353G053AC120/60,110/50

$461.00

数量:
カートに追加
1 X 1-1/8 2NC ALUM 6.1/F W AC

仕様

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)20.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)5 - 125 PSI
Product Weight6.68 lbs
Kit Number316563
Coil ClassFT
Coil Number238212-032
Min to Max Ambient Temperature0 - 150 deg;F
Min to Max Fluid Temperature0 - 150 °F
Orifice Size1-1/8 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1 X 1-1/8 2NC 6.1/F AC
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY