製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ SD8262H188VAC120/60,110/50

部品番号:

Asco-SD8262H188VAC120/60,110/50

$237.00

数量:
カートに追加
1/4 X 7/32 2NC ST.ST.17.1/F W

仕様

Body MaterialStainless Steel
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.28 lbs
Kit Number323595-V
Coil ClassFB
Coil Number238612-132
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 7/32 2NC S.S. 17.1/F AC