ASCO™ SU8215G013VAC240/60,220/50

部品番号:

Asco-SU8215G013VAC240/60,220/50

$544.00

数量:
カートに追加
X 3/64 3NC 11.6/H W

仕様

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302361-V
Coil ClassHT
Coil Number238812-058
Voltage & Frequency240, 220 Volts AC with 50/60 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 3/4 2NO AL 10.1/H AC