製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ SU8220G009AC120/60,110/50

部品番号:

Asco-SU8220G009AC120/60,110/50

1-1/4 X 1-1/8 2NC BRASS 10.1/H

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)15.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaSteam
Pipe/Port Type & SizeNPT 1 1/4
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number304394
Coil Number238812-032
Orifice Size1-1/8 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note1-1/4 X 1-1/8 2NC BRASS 10.1/H AC