製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ SU8220G029AC120/60

部品番号:

Asco-SU8220G029AC120/60

$1,535.00

数量:
カートに追加
1-1/2 X 1-1/4 2NC BRASS 10.1/H

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)22.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaSteam
Pipe/Port Type & SizeNPT 1 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight6.50 lbs
Kit Number304393
Coil ClassHT
Coil Number238812-032
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 210 °F
Orifice Size1-1/4 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note1-1/2 X 1-1/4 2NC BRASS 10.1/H AC
Seating ElastomerPTFE
Mounting DirectionANY