製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ SU8220G406HWAC120/60

部品番号:

Asco-SU8220G406HWAC120/60

1/2 X 1/2 2NC BRASS 10.1/H W

仕様

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number323468-HW
Coil ClassHT
Coil Number238812-032
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 1/2 2NC BRASS 10.1/H AC