製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ SU8262H007MBDC24/DC

部品番号:

Asco-SU8262H007MBDC24/DC

$190.00

数量:
カートに追加
1/4 X 1/8 2NC ST.ST.10.6/H W

仕様

Body MaterialStainless Steel
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323587
Coil ClassHT
Coil Number238512-006
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 1/8 2NC ST.ST. 10.6/H DC