製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ SU8262H182DC24/DC

部品番号:

Asco-SU8262H182DC24/DC

$193.00

数量:
カートに追加
1/4 X 3/32 2NC ST.ST.11.6/H W

仕様

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.21
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight1.28 lbs
Kit Number323595
Coil ClassHT
Coil Number238912-006
Orifice Size3/32 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 3/32 2NC S.S. 11.6/H DC
Seating ElastomerNBR