製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ SU8344G074MOAC120/60,110/50

部品番号:

Asco-SU8344G074MOAC120/60,110/50

$1,437.00

数量:
カートに追加
1/2 X 3/8 4W BRASS 10.1/H W AC

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)1.40
Valve Function4 way
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 150 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 125 PSI
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)25 - 125 PSI
Product Weight9.59 lbs
Kit Number302711-MO
Coil ClassH
Coil Number238812-032
Orifice Size3/8
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 3/8 4W BRASS 10.1/H AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY