製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ SV8262H188VDC24/DC

部品番号:

Asco-SV8262H188VDC24/DC

$237.00

数量:
カートに追加
1/4 X 7/32 2NC ST.ST.22.6/H W

仕様

Body MaterialStainless Steel
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight1.28 lbs
Kit Number323595-V
Coil ClassHB
Coil Number238912-106
Watt Rating22.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 7/32 2NC S.S. 22.6/H DC