製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ SV8263H118DC24/DC

部品番号:

Asco-SV8263H118DC24/DC

$270.00

数量:
カートに追加
3/8 X 5/32 2NC BRASS 22.6/H W

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.52
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight1.35 lbs
Kit Number323593
Coil ClassHB
Coil Number238912-106
Orifice Size5/32 in
Watt Rating22.6 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 5/32 2NC BRASS 22.6/H DC
Seating ElastomerNBR