製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ U8256A013VAC120/60,110/50D

部品番号:

Asco-U8256A013VAC120/60,110/50D

1/8 X 3/64 2NC STAINL6.3 /F W

仕様

Body MaterialStainless Steel
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassFB
Coil Number400147-225-D
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 3/64 2NC S.S. 6.3/F AC