製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ U8256A090VAC120/60,110/50D

部品番号:

Asco-U8256A090VAC120/60,110/50D

1/8 X 1.6MM 6.3/F AC

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.09
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaFuel Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassFB
Coil Number400117-225-D
Orifice Size1/16 in
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 1/16 2NC BRASS 6.3/F AC