AVENTICS™ PR2 シリーズ精密圧力レギュレータ

カタログを見る
AVENTICS PR1/PR2 シリーズは、圧縮空気のわずかな変動に対して高速応答を必要とするアプリケーション向けに設計されています。同機器は正確に調整でき、電子式圧力レギュレータの代替品です。精密圧力レギュレータは、パイロット圧力と流量に関係なく、非常に正確な圧力制御を実現します。信頼性の向上とともに、高いパフォーマンスと柔軟性を提供します。

1 - 3 の 3 製品の結果
列を選択
メンテナンスユニット部品
圧縮空気接続
流量 (L/M)
最大作動圧
可用性
ハウジング材質
レギュレータタイプ
二次排気
ベストマッチ
ベストマッチ
製品名(A-Z)
製品名(Z-A)
製品 SKU(A-Z)
製品 SKU(Z-A)
No Image Available For Product
R412010480

AVENTICS Precision pressure regulator, Series PR2-RGP R412010480

メンテナンスユニット部品圧縮空気接続流量 (L/M)最大作動圧可用性
精密調圧弁G 1/4380 l/min12 bar
$306.67
リストに追加
No Image Available For Product
R412010481

AVENTICS Precision pressure regulator, Series PR2-RGP R412010481

メンテナンスユニット部品圧縮空気接続流量 (L/M)最大作動圧可用性
精密調圧弁G 1/4380 l/min12 bar
$306.67
リストに追加
No Image Available For Product
R412010840

AVENTICS Precision pressure regulator, Series PR2-RGP R412010840

メンテナンスユニット部品圧縮空気接続流量 (L/M)最大作動圧可用性
精密調圧弁G 1/42000 l/min16 bar
$301.17
リストに追加