AVENTICS™ Precision pressure regulator, Series PR2-RGP R412010481
部品番号:
仕様
| 機能 | 高精度調圧器 |
| コンポーネント | 精密調圧弁 |
| ポート | G 1/4 |
| Qn = | 380 l/min |
| 取付け位置 | 任意 |
| 制御器タイプ | メンブラン調圧バルブ |
| レギュレーション範囲 min. | 0.1 bar |
| レギュレーション範囲 max. | 8 bar |
| 作動圧力(最小) | 0.5 bar |
| 作動圧力の最大値 | 12 bar |
| 最少周囲温度 | -10 °C |
| 最高周囲温度 | 60 °C |
| 作動 | メカニカル |
| 制御器機能 | 二次排気付き |
| 圧力供給 | 片側 |
| 自己空気消費 qv 最大 | 2.5 l/min |
| 中間 | 圧縮空気 |
| 推奨される前フィルター | 5 µm |
| 重量 | 0.24 kg |
| 材質 ハウジング | ポリアミド |
| 材質 ガスケット | アクリルニトリル・ブタディエンゴム |