AVENTICS™ Precision pressure regulator, Series PR2-RGP R412010480

部品番号:

AVENTICS-R412010480

$306.67

数量:
カートに追加
データシートを見る
PR2-RGP-G014-GAN-SS P(0,1-4,00)

仕様

機能高精度調圧器
コンポーネント精密調圧弁
ポートG 1/4
Qn =380 l/min
取付け位置任意
制御器タイプメンブラン調圧バルブ
レギュレーション範囲 min.0.1 bar
レギュレーション範囲 max.4 bar
作動圧力(最小)0.5 bar
作動圧力の最大値12 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
作動メカニカル
制御器機能二次排気付き
圧力供給片側
自己空気消費 qv 最大2.5 l/min
中間圧縮空気
推奨される前フィルター5 µm
重量0.24 kg
材質 ハウジングポリアミド
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム