AVENTICS™ 3/2 方向制御弁, シリーズ DO22 0820019631

部品番号:

AVENTICS-0820019631

$116.69

数量:
カートに追加
データシートを見る
DO22-3/2NC-SPEZ-024DC

仕様

作動電気
サイズDO22
切換原則3/2、ばね戻り付き
弁機能NC
手動操作なし
定格吐出 Qn61 l/min
圧縮空気ポートベースプレート
圧縮空気ポート 出力M5
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
作動電圧24 V DC
電圧許容差 DC-10% / +10%
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズISO 6952、型B
コネクタ付保護法IP65
封止原則軟質封止
互換性指数14
電力 消費 DC4.8 W
起動時間100 %
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
重量0.096 kg
材質 ハウジングプラスチック