AVENTICS™ 3/2 方向制御弁, シリーズ DO30 0820019982

部品番号:

AVENTICS-0820019982

$80.14

数量:
カートに追加
データシートを見る
DO30-3/2NC-CNOM

仕様

作動電気
サイズDO30
切換原則3/2、ばね戻り付き
弁機能NC
手動操作一時停止
定格吐出 Qn72 l/min
圧縮空気ポートCNOMO
圧縮空気ポート 出力CNOMO
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
電気接続 タイププラグ
電気接続 サイズEN 175301-803、型 A
ケーブルソケット付き基本弁コイルなし基本弁
コネクタ付保護法IP65
封止原則軟質封止, 30 mm
互換性指数15
起動時間100 %
規格CNOMO / NFE 49-003-1
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度50 °C
重量0.06 kg
材質 ハウジングプラスチック