製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ 3/2-directional valve, Series ST 0820402001

部品番号:

AVENTICS-0820402001

$125.25

数量:
カートに追加
お求め先
CAD を表示
データシートを見る
VVST-3/2NC-PLU

仕様

作動メカニカル
型式 弁スプール弁
切換原則3/2、ばね戻り付き
作動エレメント両側作動モノステーブル
プレート接続チューブ接続
作動エレメントプランジャ
封止原則金属封止
封止タイプロックできない
圧縮空気接続タイプ雌ねじ
圧縮空気 ポート 入力G 1/8
圧縮空気ポート 出力G 1/8
圧縮空気ポート 排気G 1/8
定格吐出 Qn280 l/min
作動圧力(最小)-0.95 bar
作動圧力の最大値10 bar
作動 力、 最小11 N
最少周囲温度-15 °C
最高周囲温度80 °C
最小の媒体温度-15 °C
最大の媒体温度80 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小5 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大25 mg/m³
最大粒子サイズ5 µm
固定ねじM4 六角ソケット付き