製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ 3/2 方向制御弁, シリーズ AP 0820402102

部品番号:

AVENTICS-0820402102

$94.08

数量:
カートに追加
お求め先
CAD を表示
データシートを見る
VVAP-3/2NC-ROL

仕様

作動メカニカル
型式 弁シート弁
切換原則3/2 、両側空気圧作動
プレート接続チューブ接続
作動エレメントタッチローラー
圧縮空気接続タイプ雌ねじ
圧縮空気 ポート 入力G 1/8
圧縮空気ポート 出力G 1/8
圧縮空気ポート 排気G 1/8
定格吐出 Qn 1 から 2250 l/min
定格吐出 Qn 2 から 3150 l/min
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-30 °C
最高周囲温度80 °C
最小の媒体温度-30 °C
最大の媒体温度80 °C
中間圧縮空気
圧縮空気のオイル含有量 最小0 mg/m³
圧縮空気のオイル含有量 最大5 mg/m³
最大粒子サイズ5 µm
重量0.08 kg
材質 ハウジングアルミニウム
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム