製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ 3/2-shut-off valve, mechanically operated, Series NL4-BAV 0821300913

部品番号:

AVENTICS-0821300913

$129.23

数量:
カートに追加
お求め先
CAD を表示
データシートを見る
NL4-SOV-G034-SOM-MAN-SS

仕様

作動メカニカル
定格吐出 Qn11000 l/min
圧縮空気ポートG 3/4
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値16 bar
作動エレメントトグル
封止原則金属封止
型式ボール弁
コンポーネント閉鎖弁
封止タイプロック可能
封止タイプパッドロック用
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
中間圧縮空気, 中性ガス
圧縮空気ポート 排気G 1/2
定格吐出 Qn 1 から 211000 l/min
定格吐出 Qn 2 から 3110 l/min
重量0.82 kg
材質 ハウジング亜鉛ダイカスト
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム
材質、フロントカバーアクリルニトリル・ブタディエンスチロール プラスチック
材質作動エレメントポリオクシメチレン