製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Distributor, Series NL4-DIL 0821300930

部品番号:

AVENTICS-0821300930

$85.55

数量:
カートに追加
お求め先
CAD を表示
データシートを見る
NL4-DIL-G012-NC4

仕様

コンポーネント分電盤
ポートG 1/2
型式分電盤 細型
型式ブロック化可能
型式分電盤 4x
取付け位置任意
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
中間圧縮空気, 中性ガス
定格吐出 Qn 1 から 211000 l/min
定格吐出 Qn 1 から 38750 l/min
定格吐出 Qn 1 から 41340 l/min
定格吐出 Qn 1 から 58750 l/min
定格吐出 Qn 1 から 61340 l/min
重量0.4 kg
材質 ハウジング亜鉛ダイカスト
材質 フロントプレートアクリルニトリル・ブタディエンスチロール プラスチック