製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Filling unit, electrically operated, Series NL4-SSU 0821300955

部品番号:

AVENTICS-0821300955

$557.13

数量:
カートに追加
データシートを見る
NL4-SSU-G012-SOE-024-SS

仕様

作動電気
定格吐出 Qn2500 l/min
圧縮空気ポートG 1/2
作動圧力(最小)2.5 bar
作動圧力の最大値10 bar
作動電圧 DC24 V
封止原則軟質封止
パイロット内部
接続タイプチューブ接続
コンポーネント3/2 方向制御弁, 充填弁
ブロック化可能ブロック化可能
型式シート弁
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
中間圧縮空気, 中性ガス
最大粒子サイズ5 µm
圧縮空気ポート 排気G 1/2
定格吐出 Qn 1 から 22500 l/min
定格吐出 Qn 2 から 31600 l/min
電力 消費 DC4.8 W
起動時間100 %
規格 電気接続ISO 6952
コネクタ付保護法IP65
逆極性保護極性反転防止
重量1.74 kg