部品番号:
仕様
| 指示 | 耐寒性 |
| 機能 | 高精度調圧器 |
| コンポーネント | 精密調圧弁 |
| 取付け位置 | 任意 |
| 制御器タイプ | メンブラン調圧バルブ |
| ポート | G 1/4 |
| 定格吐出 Qn | 3000 l/min |
| レギュレーション範囲 min. | 0.05 bar |
| レギュレーション範囲 max. | 7 bar |
| 作動圧力(最小) | 0.5 bar |
| 作動圧力の最大値 | 16 bar |
| 最少周囲温度 | -35 °C |
| 最高周囲温度 | 60 °C |
| 作動 | メカニカル |
| 制御器機能 | 二次排気付き |
| 証明書 | ATEX 用 |
| 圧力供給 | 片側 |
| 自己空気消費 qv 最大 | 6 l/min |
| 中間 | 圧縮空気, 中性ガス |
| 推奨される前フィルター | 5 µm |
| 重量 | 1.5 kg |
| 材質 ハウジング | 亜鉛ダイカスト |
| 材質 ガスケット | クロロプレンゴム |