製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

AVENTICS™ Pressure regulator, Series NL4-RGS 0821302580

部品番号:

AVENTICS-0821302580

$200.40

数量:
カートに追加
データシートを見る
NL4-RGS-G012-GAU-MAN-060-SS

仕様

指示ロックできない
機能標準調圧器
コンポーネント調圧弁
圧力ゲージ圧力ゲージ付き
取付け位置任意
制御器タイプメンブラン調圧バルブ
ポートG 1/2
定格吐出 Qn9500 l/min
レギュレーション範囲 min.0.2 bar
レギュレーション範囲 max.6 bar
作動圧力(最小)0.5 bar
作動圧力の最大値16 bar
最少周囲温度-10 °C
最高周囲温度60 °C
作動メカニカル
制御器機能二次排気付き
制御器タイプブロック化可能
圧力供給片側
封止タイプロックできない
中間圧縮空気, 中性ガス
推奨される前フィルター5 µm
重量0.935 kg
材質 ハウジング亜鉛ダイカスト
材質 フロントプレートアクリルニトリル・ブタディエンスチロール プラスチック
材質 ガスケットアクリルニトリル・ブタディエンゴム