AVENTICS™ Round plug connector, Series CON-RD 1824484026

部品番号:

AVENTICS-1824484026

$52.38

数量:
カートに追加
データシートを見る
CON-RD-MA-M12B-5-SCREW

仕様

型式丸型差込みコネクタ
接続タイプねじ
接続可能なケーブル直径 最小6 mm
接続可能なケーブル直径 最大8 mm
プロトコルPROFIBUS DP
シールディングスクリーン
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度85 °C
電流、最大4 A
保護タイプIP67
作動電圧48 V AC/DC
電気接続 1, タイププラグ
電気接続 1, スレッドサイズM12x1
電気接続 1, 極数5極
電気接続 1, コーディングB - コード化
ケーブル出口角度付き
ケーブル出口 角度90°
重量0.69 kg
材質 ハウジング亜鉛ダイカスト