AVENTICS™ Pressure gauge, Series PG1-STD 1827231052

部品番号:

AVENTICS-1827231052

$21.05

数量:
カートに追加
データシートを見る
PG1-ROB-M005-SNL-D25P(-)

仕様

形式 圧力ゲージチューブばね圧力ゲージ, ポート 後部
規格化EN 837-1
証明ATEX 用
品質クラス1,6
圧縮空気ポートM5
定格直径26 mm
目盛値1
使用範囲 最小0 bar
使用範囲 最大8 bar
表示範囲 min.0 bar
表示範囲 max.10 bar
作動圧力(最小)0 bar
作動圧力の最大値10 bar
最少周囲温度-40 °C
最高周囲温度60 °C
中間圧縮空気
色 背景
単位 メインスケール (外側)bar
色 メインスケール (外側)
単位 サブスケール (内側)psi
色 サブスケール (内側)
色 針
材質 ハウジングアクリルニトリル・ブタディエンスチロール プラスチック
材質 覗き板ポリスチロール
材質 ねじ真鍮