AVENTICS™ 丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD 1834484173

部品番号:

AVENTICS-1834484173

$23.47

数量:
カートに追加
データシートを見る
CON-RD-FS-M8-3-SOLDE

仕様

型式丸型差込みコネクタ
接続タイプはんだ付け
接続可能なケーブル直径 最小3.5 mm
接続可能なケーブル直径 最大5 mm
シールディング非シールド
証明書UL (Underwriters Laboratories)
最少周囲温度-25 °C
最高周囲温度80 °C
電流、最大4 A
保護タイプIP67
作動電圧48 V AC/DC
電気接続 1, タイプソケット
電気接続 1, スレッドサイズM8x1
電気接続 1, 極数3極
電気接続 1, コーディングA - コード化
ケーブル出口ストレート
ケーブル出口 角度180°
重量0.009 kg
材質 ハウジングポリアミド